Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177306
Codice del modello: CSAS6A6CY2203

Eaton Moeller® series cavo di collegamento CSAS, 6p, AC, connettore piatto, cavo libero, L=3m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSAS - Cavo di collegamento
Sigla catalogo
177306
EAN
4015081717590
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
0.123 kg
Conformità
CE
Codice modello
CSAS6A6CY2203

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Sei poli
Tipo di cavo
a più fili
giunto, tipo dritto, Lato di ingresso
Estremità del cavo, stato aperto, Lato di uscita
Materiale superficie di contatto
Altro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Lunghezza cavo
3 m
Materiale guaina cavo
Altro
Grado di protezione
Altro
Cable sleeve colorato
Giallo
Tipo di collegamento elettrico (lato scatola)
Altro
Tipo di collegamento elettrico (lato campo)
M12
Materiale corpo contatti
Altro
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min
40 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min
40 °C
Tipo di contatto ad innesto (lato campo)
femmina (presa)
Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola)
Altro
Posizionamento alimentazione cavo (lato campo)
Diritto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.