Eaton Moeller® series cavo di collegamento CSAS, 6p, AC, connettore M12 piatto, cavo libero, L=5m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CSAS - Cavo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
177307
|
| EAN |
4015081717606
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
0.216 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
CSAS6A6CY2205
|
| Numero di poli |
Sei poli
|
| Tipo di cavo |
a più fili
Estremità del cavo, stato aperto, Lato di uscita giunto, tipo dritto, Lato di ingresso |
| Materiale superficie di contatto |
Altro
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Lunghezza cavo |
5 m
|
| Materiale guaina cavo |
Altro
|
| Grado di protezione |
Altro
|
| Cable sleeve colorato |
giallo
|
| Tipo di collegamento elettrico (lato scatola) |
Altro
|
| Tipo di collegamento elettrico (lato campo) |
M12
|
| Materiale corpo contatti |
Altro
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max |
70 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min |
40 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max |
70 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min |
40 °C
|
| Tipo di contatto ad innesto (lato campo) |
femmina (presa)
|
| Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola) |
Altro
|
| Posizionamento alimentazione cavo (lato campo) |
rettilineo
|