Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177320
Codice del modello: XBBB065-1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, guida DIN per il fissaggio dei supporti per sistemi a sbarre principali in un quadro largo 650 mm con squadrette di fissaggio piegate in avanti su entrambi i lati

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177320
EAN
4015081717804
Lunghezza/profondità del prodotto
54.5 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
610 mm
Peso prodotto
0.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB065-1

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
parti/set di fissaggio
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto