Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177321
XBBB065-2

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, guida DIN per il fissaggio dei supporti per sistemi a sbarre principali in un quadro largo 650 mm con squadrette di fissaggio piegate all’indietro su entrambi i lati

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177321
EAN
4015081717811
Lunghezza/profondità del prodotto
49 mm
Altezza prodotto
49.5 mm
Larghezza prodotto
610 mm
Peso prodotto
0.67 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB065-2

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
parti/set di fissaggio
Accessorio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto