Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177354
Codice del modello: EU5C-SWD-ETHERCAT

Unità di interfaccia SWD Eaton EU5C, 99 schede SWD su EtherCAT

General specifications

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton EU5C
Sigla catalogo
177354
EAN
4015081718146
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRQA
UL report applies to both US and Canada
UL
CSA
UL File No.: E221530
Codice modello
EU5C-SWD-ETHERCAT

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 9 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 9 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo conforme a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
In conformità a IEC 60068-2
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Connessione
Gateway SmartWire-DT per collegare fino a 99 moduli SmartWire-DT a una rete Ethernet industriale e per alimentare i moduli SmartWire-DT e il gruppo di comando.
È possibile stabilire una connessione a EtherCAT utilizzando l’interruttore Ethernet integrato da 100 Mbit/s come slave.
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Utilizzato per collegare il sistema di comunicazione SmartWire-DT ai sistemi di bus di campo industriali. Alimenta i moduli e i gruppi di comando SmartWire-DT
Tipo connessione
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
2 x RJ45 (switch a 2 canali), Interfaccia fieldbus
SWD: Connettore, 8 poli
Velocità di trasmissione dati
800 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di ingresso, max.
100 MBit/s, Interfaccia Fieldbus
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
542 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di uscita, max.
Interfacce
Tipo modulo: Slave EtherCAT
Interfaccia fieldbus del display di stato per APL, RUN, ERR, L/A con LED multicolore
Indicatore LED
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Numero di moduli
99 (SmartWire-DT)
Protocollo
EtherCAT
Altri sistemi bus
Stazione
IP, Indirizzo stazione, Interfaccia Fieldbus
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
44 A (per 2 ms)
Black-out
Normalmente 1 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Protezione da cortocircuito
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
Corrente di alimentazione - max
0.7 mA
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 V
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 V

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
0,5 kV, Cavo di alimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
Buchi di tensione
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione

Features & functions

Caratteristiche
A prova di sovraccarico
Sezionamento di potenziale (interfaccia Fieldbus)
Funzioni
Per il collegamento al bus di campo EtherCAT come slave
Modalità operativa
Assegnazione indirizzo tramite EtherCAT

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio a parete/diretto possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Coordinatori SmartWire-DT
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli
Tipo di tensione
DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuna
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tensione di alimentazione UAUX: no
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)

Esporta le caratteristiche del prodotto