Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177615
Codice del modello: XPIX16CCB-T-08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, 2x IZMX16, superiore, P=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177615
EAN
4015081720750
Lunghezza/profondità del prodotto
702 mm
Altezza prodotto
1254 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
16.49 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX16CCB-T-08

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
65 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto