Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177617

Eaton xEnergy sistemi in BT Interruttore di manovra BT principale. Contatti corrente principale in ingresso a 4 poli fino a 315 A, composto da: contatti unità estraibile, incluse viti di fissaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177617
EAN
4015081720774
Lunghezza/profondità del prodotto
98 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
214 mm
Peso prodotto
0.95 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW-ICL-315-4

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto