Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177621
Codice del modello: XNNGFS-M5X8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa lente M5x8 TORX25 DIN7500, forma C, zincato

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177621
EAN
4015081720811
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNGFS-M5X8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
0 mm
altezza testa
0 mm
Tipologia di testa
Testa bombata
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
10 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Passo della filettatura
1 mm
Sistema di avvitamento
Torx
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza filettatura
10 mm
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
5
#5
Tipo di filettatura
Metrico
Larghezza della chiave
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto