Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa svasata M4x12, torx, DIN7500, forma M, zincato
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177622
|
| EAN |
4015081720828
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XNNSNK-M4X12
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Altro
|
| Dimensione quadro sotto testa |
0 mm
|
| diametro della testa |
0 mm
|
| altezza testa |
0 mm
|
| Tipologia di testa |
Testa svasata
Altro |
| Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore |
7.5 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
Altri
|
| Passo della filettatura |
1 mm
|
| Sistema di avvitamento |
Torx
|
| Protezione superficiale |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|
| Lunghezza filettatura |
7.5 mm
|
| Filettatura per pollice |
0
|
| Dimensioni della filettatura |
4
#4 |
| Tipo di filettatura |
Metrico
|
| Larghezza della chiave |
0 mm
|