Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177625
Codice del modello: XNNSNK-M6X12

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa svasata M6x12, torx, DIN7500, forma M, zincato

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177625
EAN
4015081720859
Lunghezza/profondità del prodotto
10.7 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
10.7 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSNK-M6X12

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
0 mm
altezza testa
0 mm
Tipologia di testa
Testa svasata
Altro
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
10.7 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Passo della filettatura
1 mm
Sistema di avvitamento
Torx
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza filettatura
10.7 mm
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
6
#6
Tipo di filettatura
Metrico
Larghezza della chiave
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto