Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177626
XNNSNK-M6X12SH

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa svasata M6x12, testa piccola, torx, DIN7500, forma M, zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177626
EAN
4015081720866
Lunghezza/profondità del prodotto
9.5 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
9.5 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSNK-M6X12SH

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
0 mm
altezza testa
0 mm
Tipologia di testa
Testa svasata
Altro
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
9.5 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Passo della filettatura
1 mm
Sistema di avvitamento
Torx
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza filettatura
9.5 mm
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
6
#6
Tipo di filettatura
Metrico
Larghezza della chiave
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto