Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, corrente di dispersione bassa, ULN= max. 520 + 10% V, 750 A, utilizzo con: DA1
| Nome prodotto |
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
177637
|
| EAN |
4015081722099
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
390 mm
|
| Larghezza prodotto |
240 mm
|
| Peso prodotto |
15.8 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E192040 UL 1283 UL EN 50178 IEC/EN 61800-3 |
| Note catalogo |
corrente di dispersione bassa
|
| Codice modello |
DX-EMC34-750-L
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP20
IP00 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
DG1 |
| Altitudine |
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo connessione |
Sbarra piatta in rame, Prigioniero in PE
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
750 A
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
750 A
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|