Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177703
Codice del modello: M22-XAK40-GVP500

Eaton Moeller® series targhetta arresto controllato/arresto di emergenza M22, D = 40mm, con collare giallo integrato

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
177703
EAN
4015081722761
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.8 g
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-XAK40-GVP500

Attuatore

Iscrizione
Nessuno
Lingua
Altri
Numero RAL
1004

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP69K
IP66
A seconda del dispositivo di base utilizzato
IP67
Categoria prodotto
Accessori
Dimensione
40 x 40 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto