Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178048
Codice del modello: XPIX16BCB-BC-1008

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Divisorio interno congiuntore sistema a sbarre, L x P = 1000 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178048
EAN
4015081733231
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
336 mm
Larghezza prodotto
810 mm
Peso prodotto
21.327 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX16BCB-BC-1008

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
resistente all\’arco elettrico

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto