Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178049
XPIX40BCB-BC-0808

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Raccordo per condotti sbarra di separazione interno L=800 mm P=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178049
EAN
4015081733248
Lunghezza/profondità del prodotto
660 mm
Altezza prodotto
298 mm
Larghezza prodotto
730 mm
Peso prodotto
26.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40BCB-BC-0808

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
resistente all\’arco elettrico

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto