Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178050
XSPTU06S

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore, acciaio, P=600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178050
EAN
4015081733255
Lunghezza/profondità del prodotto
462 mm
Altezza prodotto
76.5 mm
Larghezza prodotto
172 mm
Peso prodotto
2.585 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTU06S

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto