Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178052

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore, alluminio, P=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178052
EAN
4015081733279
Lunghezza/profondità del prodotto
462 mm
Altezza prodotto
76.5 mm
Larghezza prodotto
172 mm
Peso prodotto
1.406 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTU06A

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Alluminio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Trattato con mano di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto