Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore in lamiera di acciaio, IP42, larghezza 600 mm, profondità 600 mm, verniciatura alle polveri, RAL 7035, ventilata
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178055
|
| EAN |
4015081733309
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
482 mm
|
| Altezza prodotto |
89 mm
|
| Larghezza prodotto |
507 mm
|
| Peso prodotto |
3.852 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTV40606
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Numero RAL |
7035
|