Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178056
XSPTV40806

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore in lamiera di acciaio, IP42, larghezza 800 mm, profondità 600 mm, verniciatura alle polveri, RAL 7035, ventilata

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178056
EAN
4015081733316
Lunghezza/profondità del prodotto
482 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
707 mm
Peso prodotto
5.364 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV40806

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto