Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178057
Codice del modello: XSPTV41006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore in lamiera di acciaio, IP42, larghezza 1000 mm, profondità 600 mm, verniciatura alle polveri, RAL 7035, ventilata

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178057
EAN
4015081733323
Lunghezza/profondità del prodotto
482 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
907 mm
Peso prodotto
5.507 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV41006

Additional information

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto