Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178059
XSPTV40608

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore in lamiera di acciaio, IP42, larghezza 600 mm, profondità 800 mm, verniciatura alle polveri, RAL 7035, ventilata

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178059
EAN
4015081733347
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
507 mm
Peso prodotto
4.96 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV40608

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto