Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello frontale per 2x IZMX16, estraibile, AxP=550x800 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178064
|
| EAN |
4015081733392
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48 mm
|
| Altezza prodotto |
540 mm
|
| Larghezza prodotto |
792 mm
|
| Peso prodotto |
7.778 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMP2IX16WC-H550W800
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
550 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|