Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio universale, P=600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178067
|
| EAN |
4015081733422
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
617 mm
|
| Altezza prodotto |
2043.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
54.5 mm
|
| Peso prodotto |
19.377 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPCCZ1-D600
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|