Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178068
XTPFCUB-H350MW600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scatola suddivisione per moduli XF, sistema a sbarre sopra, AxP=350x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178068
EAN
4015081733439
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
348 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPFCUB-H350MW600

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
129 mm
Idoneo per larghezza della custodia
330 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto