Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178069
XTPFCUV1-H350MW600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione/pressacavo per moduli XF, AxP=350x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178069
EAN
4015081733446
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
350 mm
Larghezza prodotto
296 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPFCUV1-H350MW600

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto