Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=400x800 mm, IP55, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178070
|
| EAN |
4015081733453
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
390 mm
|
| Larghezza prodotto |
794 mm
|
| Peso prodotto |
6.689 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSQC-H400W800
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|