Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178071
XTSZDSQC-H400W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=400x1000 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178071
EAN
4015081733460
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
390 mm
Larghezza prodotto
994 mm
Peso prodotto
8.129 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H400W1000

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto