Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178074
Codice del modello: XPIX40BV3PN

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set di suddivisione, IZMX40/sistema a sbarre, Verticale, 3P+N

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178074
EAN
4015081733491
Lunghezza/profondità del prodotto
182 mm
Altezza prodotto
333 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.59 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40BV3PN

Delivery program

Colore
Rosso

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Non trattato
Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
182 mm
Idoneo per larghezza della custodia
135 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto