Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra pavimento, alluminio, LxP = 600 x 600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178075
|
| EAN |
4015081733507
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
475 mm
|
| Altezza prodotto |
16.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
3.209 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPBU0606A
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Piastra pavimento
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|