Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178076
XSPBU0806A

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra pavimento, alluminio, LxP = 800 x 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178076
EAN
4015081733514
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
16.5 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
4.466 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU0806A

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto