Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178077
XSPBU1006A

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra pavimento, alluminio, LxP = 1000 x 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178077
EAN
4015081733521
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
16.5 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
5.709 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1006A

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto