Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178078

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra pavimento, alluminio, LxP = 425 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178078
EAN
4015081733538
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
16.5 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
3.112 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU0408A

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto