Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178079
XSPBU0608A

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra pavimento, alluminio, LxP=600x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178079
EAN
4015081733545
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
16.5 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
4.554 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU0608A

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto