Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178080
XSPBU0808A

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra pavimento, alluminio, LxP = 800 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178080
EAN
4015081733552
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
16.5 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
6.673 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU0808A

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto