Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178081
XSPBU1008A

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra pavimento, alluminio, LxP = 1000 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178081
EAN
4015081733569
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
16.5 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
8.153 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1008A

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto