Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178084
XMIX16W0803

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per 3xIZMX16, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178084
EAN
4015081733590
Lunghezza/profondità del prodotto
360 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
540 mm
Peso prodotto
18.903 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16W0803

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto