Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Espansione del telaio, AxLxP = 200 x 800 x 600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178090
|
| EAN |
4015081733651
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
576 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
14.564 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSFE080602
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|