Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178092
XSFE100602

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Espansione del telaio, AxLxP = 200 x 1000 x 600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178092
EAN
4015081733675
Lunghezza/profondità del prodotto
576 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
16.68 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFE100602

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto