Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178093
Codice del modello: XSFE100802

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Espansione del telaio, AxLxP = 200 x 1000 x 800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178093
EAN
4015081733682
Lunghezza/profondità del prodotto
776 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
18.795 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFE100802

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto