Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178094

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Divisorio interno congiuntore sistema a sbarre, L x P = 800 x 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178094
EAN
4015081733699
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
810 mm
Peso prodotto
11.351 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX16BCB-BC-0806

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
resistente all\’arco elettrico

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto