Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178101
Z-TC/SD-4P

Eaton Distribution board accessory, Clamp cover, 4 p

Specifiche generali

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
178101
EAN
4015081733767
Product Length/Depth
70.4 mm
Product Height
10.2 mm
Product Width
17.3 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-TC/SD-4P

Caratteristiche prodotto

Color
Natural color
White
Degree of protection
IK00
IP20
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
0
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Engage (snap)
Imprint/indication
None

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.