Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178103
Z-TC/MCB-1,5TE

Eaton Distribution board accessory, Cover for miniature circuit-breaker, 1.5 space units

Specifiche generali

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
178103
EAN
4015081733781
Product Length/Depth
25.5 mm
Product Height
26.8 mm
Product Width
22.3 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-TC/MCB-1,5TE

Caratteristiche prodotto

Color
Natural color
White
Degree of protection
IP20
IK00
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
0
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Engage (snap)
Imprint/indication
None

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.