Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta per soluzione completa, ventilata, IP42, destra, AxL=975x600 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178299
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
34 mm
|
| Altezza prodotto |
965 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
14.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMRV4097506-SOND-RAL*
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|