Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178302
XSDMV4097512-S-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta per soluzione completa, ventilata, separazione, AxL=975x1200 mm, IP42, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178302
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
1192 mm
Peso prodotto
31 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV4097512-S-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto