Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area del dispositivo, ventilata, IP42, corretto, AxP=600x1000 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178310
|
| EAN |
4015081736447
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
34 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
992 mm
|
| Peso prodotto |
17 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMRV40610
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|