Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178315
Codice del modello: XSDMLV40608

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area del dispositivo, ventilata, IP42, sinistra, AxP=600x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178315
EAN
4015081736492
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
13.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV40608

Delivery program

Modello
porta di scomparto
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto