Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178316
Codice del modello: XSDMLV40610

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area del dispositivo, ventilata, IP42, sinistra, AxP=600x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178316
EAN
4015081736508
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV40610

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto