Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178317
XSDMLV40611

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area del dispositivo, ventilata, IP42, sinistra, AxP=600x1100 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178317
EAN
4015081736515
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
1092 mm
Peso prodotto
18.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV40611

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto