Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178325
Codice del modello: XSDFMRV42004

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area del dispositivo, ventilata, IP42, XF, corretto, AxP=2000x425 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178325
EAN
4015081736591
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
395 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFMRV42004

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto