Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178333
XSDFMLV42006

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta dell’area dispositivi ventilata IP42 XF sinistra, AxP=2000x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178333
EAN
4015081736676
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
595 mm
Peso prodotto
26 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFMLV42006

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto